20158033
20158033
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 3 906,561 Kč |
10 - 19 | 3 515,9049 Kč |
20 - 49 | 3 320,6972 Kč |
50 - 99 | 3 125,2488 Kč |
100 + | 2 734,5927 Kč |
d1 tol. h6 | 40.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 62.0 |
l1 | 154.0 |
d3 | 98.0 |
d4 | 9.0 |
d5 | 14.0 |
l2 | 70.5 |
l3 | 13.0 |
l4 | 8.6 |
Počet drah | 6.0 |
Squareness A µm | 20.0 |
Dyn. load C max. N | 3430.0 |
Static load C0 max. N | 8040.0 |
Hmotnost (g) | 1560.0 |
Materiál | ocel |
Typ | Circular Flange |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.