Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra 60.0 90.0 211.0 ocel

Prodloužená kuličková pouzdra pro lineární vedení s přírubou se používají u systémů se pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Ve středu mají kruhovou přírubu pro snadnější montáž a lepší stabilitu. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu.
Nové objednací číslo:

20158057

Staré objednací číslo:

20158057

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 7 440,9998 Kč
10 - 19 6 696,9961 Kč
20 - 49 6 324,8739 Kč
50 - 99 5 952,7517 Kč
100 + 5 208,748 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

7 441,00 Kč

1 x 7 440,9998 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 60.0
d2 tol. h6 90.0
l1 211.0
d3 134.0
d4 11.0
d5 17.5
l2 96.5
l3 18.0
l4 10.8
Počet drah 6.0
Squareness A µm 30.0
Dyn. load C max. N 7650.0
Static load C0 max. N 20000.0
Hmotnost (g) 4500.0
Materiál ocel
Typ Circular Flange
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás