Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - s dělenou konstrukcí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato otevřená lineární kuličková pouzdra se používají v systémech pro lineární pohyb a jsou navržena tak, aby poskytovala hladký a přesný pohyb podél lineární osy, což umožňuje přesné polohování a ovládání pohybu. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci. Tyto kuličky jsou v přímém kontaktu s vodicí tyčí, podél které pouzdro klouže, mají nízké tření a jsou vhodná pro vysoké zatížení.

Běžně se používají s podpěrami vodicích tyčí. Odolávají teplotám od -20 C do +80 C. Ideální pro použití v automobilovém průmyslu či u děrovacích lisů a tiskáren.

  • Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu.
  • Běžně se používají s kolejničkami na podpěru hřídele.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +80 C.
  • Ideální pro použití u automobilového zařízení, děrovacích lisů a tiskáren.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1710, SRL1707

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 12
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 d3 w1 Koupit
183,4134 Kč - 261,8816 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
7.3
456,8486 Kč - 652,7784 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
7.5
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
12.5
541,0936 Kč - 773,1284 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.1
30.0
47.0
1.85
68.0
44.5
12.5
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
10.0
282,3411 Kč - 403,4132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
10.0
325,6671 Kč - 465,2731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
10.0
1 459,1234 Kč - 2 084,462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
101.7
60.0
90.0
3.15
125.0
86.5
27.2
770,24 Kč - 1 100,4804 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.6
40.0
62.0
2.15
80.0
59.0
16.8
1 037,6577 Kč - 1 482,4713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
77.6
50.0
75.0
2.65
100.0
72.0
21.0
823,6754 Kč - 1 176,5416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
10.0
431,0937 Kč - 615,9513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
12.5
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - s dělenou konstrukcí 12.0 22.0 32.0 ocel

20155469

Cenové rozmezí
261,8816 Kč - 183,4134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - s dělenou konstrukcí 12.0 22.0 32.0 ocel nerezavějící

20157357

Cenové rozmezí
652,7784 Kč - 456,8486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - s dělenou konstrukcí 25.0 40.0 58.0 ocel nerezavějící

20157388


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - s dělenou konstrukcí 30.0 47.0 68.0 ocel

20155797

Cenové rozmezí
773,1284 Kč - 541,0936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3
    44.5
  • l2
    52.1
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - s dělenou konstrukcí 16.0 26.0 36.0 ocel nerezavějící

20157364


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - s dělenou konstrukcí 16.0 26.0 36.0 ocel

20155568

Cenové rozmezí
403,4132 Kč - 282,3411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - s dělenou konstrukcí 20.0 32.0 45.0 ocel

20155650

Cenové rozmezí
465,2731 Kč - 325,6671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - s dělenou konstrukcí 60.0 90.0 125.0 ocel

20155957

Cenové rozmezí
2 084,462 Kč - 1 459,1234 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3
    86.5
  • l2
    101.7
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - s dělenou konstrukcí 40.0 62.0 80.0 ocel

20155834

Cenové rozmezí
1 100,4804 Kč - 770,24 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3
    59.0
  • l2
    60.6
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - s dělenou konstrukcí 50.0 75.0 100.0 ocel

20155896

Cenové rozmezí
1 482,4713 Kč - 1 037,6577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • d3
    72.0
  • l2
    77.6
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - s dělenou konstrukcí 20.0 32.0 45.0 ocel nerezavějící

20157371

Cenové rozmezí
1 176,5416 Kč - 823,6754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - s dělenou konstrukcí 25.0 40.0 58.0 ocel

20155759

Cenové rozmezí
615,9513 Kč - 431,0937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1