Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - s dělenou konstrukcí 40.0 62.0 80.0 ocel

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - s dělenou konstrukcí jsou určena pro systémy pro lineární pohyb, kde poskytují hladký, přesný pohyb podél lineální osy. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20155834

Staré objednací číslo:

20155834

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 100,4804 Kč
10 - 19 990,4805 Kč
20 - 49 935,3602 Kč
50 - 99 880,4806 Kč
100 + 770,24 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 100,48 Kč

1 x 1 100,4804 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 62.0
l1 80.0
d3 59.0
l2 60.6
l3 2.15
w1 16.8
Počet drah 6.0
Dyn. load C max. N 2150.0
Static load C0 max. N 4010.0
Hmotnost (g) 705.0
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás