Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - s dělenou konstrukcí 50.0 75.0 100.0 ocel

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - s dělenou konstrukcí jsou určena pro systémy pro lineární pohyb, kde poskytují hladký, přesný pohyb podél lineální osy. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20155896

Staré objednací číslo:

20155896

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 482,4713 Kč
10 - 19 1 334,2001 Kč
20 - 49 1 260,0645 Kč
50 - 99 1 185,9289 Kč
100 + 1 037,6577 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 482,47 Kč

1 x 1 482,4713 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 100.0
d3 72.0
l2 77.6
l3 2.65
w1 21.0
Počet drah 6.0
Dyn. load C max. N 3820.0
Static load C0 max. N 7930.0
Hmotnost (g) 1130.0
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás