20157357
20157357
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 652,7784 Kč |
10 - 19 | 587,5487 Kč |
20 - 49 | 554,8135 Kč |
50 - 99 | 522,319 Kč |
100 + | 456,8486 Kč |
d1 tol. h6 | 12.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 22.0 |
l1 | 32.0 |
d3 | 21.0 |
l2 | 22.9 |
l3 | 1.30 |
w1 | 7.5 |
Počet drah | 3.0 |
Dyn. load C max. N | 510.0 |
Static load C0 max. N | 784.0 |
Hmotnost (g) | 35.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.