Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - s dělenou konstrukcí 20.0 32.0 45.0 ocel nerezavějící

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - z nerezavějící oceli - s dělenou konstrukcí jsou mimořádně pevná, robustní a odolná vůči korozi. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20157371

Staré objednací číslo:

20157371

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 176,5416 Kč
10 - 19 1 058,8393 Kč
20 - 49 1 000,1085 Kč
50 - 99 941,137 Kč
100 + 823,6754 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 176,54 Kč

1 x 1 176,5416 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 45.0
d3 30.3
l2 31.5
l3 1.60
w1 10.0
Počet drah 4.0
Dyn. load C max. N 862.0
Static load C0 max. N 1370.0
Hmotnost (g) 84.0
Materiál ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás