Tato kuličková pouzdra pro lineární vedení s přírubou se používají u systémů pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu. Montážní příruba umožňuje snadné přichycení pouzdra k povrchu pomocí šroubů. U prodloužených lineárních kuličkových pouzder s přírubou poskytuje větší délka vyšší nosnost a lepší stabilitu v porovnání se standardními kuličkovými pouzdry stejné velikosti.
Mají nízké tření pro nižší míru opotřebení a také vysokou nosnost, jelikož kuličková ložiska rovnoměrně rozloží zátěž napříč pouzdrem. Tím se sníží koncentrace tlaku na jedno místo a prodlouží životnost systému. Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, CNC stroje, montážní systémy a výrobní procesy.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 tol. h4 | d4 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Typ | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
717,286 Kč - 1 024,6599 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Kruhová příruba
|
||||
336,7393 Kč - 481,1593 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Kruhová příruba
|
||||
1 056,9137 Kč - 1 509,9111 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||||
428,6867 Kč - 612,3408 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Kruhová příruba
|
||||
866,0386 Kč - 1 237,198 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Kruhová příruba
|
||||
597,8988 Kč - 854,2443 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Kruhová příruba
|
||||
2 087,8318 Kč - 2 982,5137 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
98.0
|
9.0
|
40.0
|
62.0
|
154.0
|
Kruhová příruba
|
||||
3 976,1233 Kč - 5 680,2793 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
134.0
|
11.0
|
60.0
|
90.0
|
211.0
|
Kruhová příruba
|
||||
653,7412 Kč - 933,916 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
32.0
|
3.4
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Kruhová příruba
|
||||
1 255,2505 Kč - 1 793,215 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Square Flange
|
||||
563,7194 Kč - 805,1415 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Square Flange
|
||||
888,183 Kč - 1 268,9704 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Square Flange
|
||||
732,4501 Kč - 1 046,3229 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Square Flange
|
||||
1 021,7715 Kč - 1 459,6048 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Square Flange
|
||||
2 706,6715 Kč - 3 866,6048 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Square Flange
|
||||
1 233,1061 Kč - 1 761,6833 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.6
|
11.0
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
Square Flange
|
||||
1 584,2874 Kč - 2 263,3021 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.0
|
14.0
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Square Flange
|
||||
2 105,1622 Kč - 3 007,3058 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.0
|
14.0
|
40.0
|
62.0
|
154.0
|
Square Flange
|
||||
4 173,0159 Kč - 5 961,4169 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11.0.
|
17.5
|
60.0
|
90.0
|
211.0
|
Kruhová příruba
|
||||
447,4613 Kč - 639,2992 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.4
|
6.5
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Square Flange
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku