Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra 16.0 26.0 36.0 ocel nerezavějící

Kuličková pouzdra pro lineární vedení z nerezavějící oceli s kruhovou přírubou jsou mimořádně pevná, robustní a odolná vůči korozi. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20156121

Staré objednací číslo:

20156121

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 271,3774 Kč
10 - 19 1 144,2878 Kč
20 - 49 1 080,743 Kč
50 - 99 1 017,1982 Kč
100 + 889,8679 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 271,38 Kč

1 x 1 271,3774 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 36.0
d3 tol. h4 46.0
d4 4.5
d5 8.0
d6 36.0
l3 4.4
Počet drah 5.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Hmotnost (g) 120.0
Materiál ocel nerezavějící
Typ Circular Flange
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás