Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra Circular Flange 16.0 26.0 36.0 ocel

Kuličková pouzdra pro lineární vedení s kruhovou přírubou se používají u systémů pro lineární pohyb pro hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20156138

Staré objednací číslo:

20156138

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 533,6319 Kč
10 - 19 480,1965 Kč
20 - 49 453,4788 Kč
50 - 99 427,0018 Kč
100 + 373,5664 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

533,63 Kč

1 x 533,6319 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 36.0
d3 tol. h4 46.0
d4 4.5
d5 8.0
d6 36.0
l3 4.4
Počet drah 5.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Hmotnost (g) 120.0
Materiál ocel
Typ Circular Flange
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás