Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 80.0 ocel nerezavějící

Prodloužená verze kuličkových pouzder pro lineární vedení s kruhovou přírubou je mimořádně pevná, robustní a odolná vůči korozi. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20156213

Staré objednací číslo:

20156213

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 284,0023 Kč
10 - 19 2 055,578 Kč
20 - 49 1 941,4862 Kč
50 - 99 1 827,1537 Kč
100 + 1 598,7294 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 284,00 Kč

1 x 2 284,0023 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 80.0
d3 tol. h4 54.0
d4 5.5
d5 9.5
d6 43.0
l3 5.4
Počet drah 5.0
Squareness A µm 17.0
Dyn. load C max. N 1400.0
Static load C0 max. N 2750.0
Hmotnost (g) 260.0
Materiál ocel nerezavějící
Typ Long Version, Circular Flange
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás