Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra Circular Flange 20.0 32.0 80.0 ocel

Prodloužená kuličková pouzdra pro lineární vedení s přírubou se používají u systémů se pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Mají kruhovou přírubu pro snadnější montáž a lepší stabilitu. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu.
Nové objednací číslo:

20156237

Staré objednací číslo:

20156237

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 068,4673 Kč
10 - 19 961,5965 Kč
20 - 49 908,1611 Kč
50 - 99 854,7257 Kč
100 + 747,8549 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 068,47 Kč

1 x 1 068,4673 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 80.0
d3 tol. h4 54.0
d4 5.5
d5 9.5
d6 43.0
l3 5.4
Počet drah 5.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 1400.0
Static load C0 max. N 2750.0
Hmotnost (g) 260.0
Materiál ocel
Typ Circular Flange
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás