20156251
20156251
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 844,9655 Kč |
10 - 19 | 1 660,5893 Kč |
20 - 49 | 1 568,1605 Kč |
50 - 99 | 1 475,9724 Kč |
100 + | 1 291,5962 Kč |
d1 tol. h6 | 25.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 40.0 |
l1 | 58.0 |
d3 tol. h4 | 62.0 |
d4 | 5.5 |
d5 | 9.5 |
d6 | 51.0 |
l3 | 5.4 |
Počet drah | 6.0 |
Squareness A µm | 15.0 |
Dyn. load C max. N | 980.0 |
Static load C0 max. N | 1560.0 |
Hmotnost (g) | 335.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Typ | Circular Flange |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.