Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra Circular Flange 25.0 40.0 58.0 ocel

Kuličková pouzdra pro lineární vedení s kruhovou přírubou se používají u systémů pro lineární pohyb pro hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20156275

Staré objednací číslo:

20156275

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 854,2443 Kč
10 - 19 768,7958 Kč
20 - 49 726,1919 Kč
50 - 99 683,3473 Kč
100 + 597,8988 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

854,24 Kč

1 x 854,2443 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 58.0
d3 tol. h4 62.0
d4 5.5
d5 9.5
d6 51.0
l3 5.4
Počet drah 6.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Hmotnost (g) 335.0
Materiál ocel
Typ Circular Flange
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás