Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra 25.0 40.0 112.0 ocel nerezavějící

Prodloužená verze kuličkových pouzder pro lineární vedení s kruhovou přírubou je mimořádně pevná, robustní a odolná vůči korozi. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20156299

Staré objednací číslo:

20156299

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 4 047,3705 Kč
10 - 19 3 642,7538 Kč
20 - 49 3 440,3251 Kč
50 - 99 3 237,8964 Kč
100 + 2 833,2797 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

4 047,37 Kč

1 x 4 047,3705 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 112.0
d3 tol. h4 62.0
d4 5.5
d5 9.5
d6 51.0
l3 5.4
Počet drah 6.0
Squareness A µm 17.0
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 3140.0
Hmotnost (g) 515.0
Materiál ocel nerezavějící
Typ Long Version, Circular Flange
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás