Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra 60.0 90.0 125.0 ocel

Kuličková pouzdra pro lineární vedení s kruhovou přírubou se používají u systémů pro lineární pohyb pro hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20156398

Staré objednací číslo:

20156398

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 3 429,4936 Kč
10 - 19 3 086,4961 Kč
20 - 49 2 915,1177 Kč
50 - 99 2 743,4986 Kč
100 + 2 400,7418 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 429,49 Kč

1 x 3 429,4936 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 60.0
d2 tol. h6 90.0
l1 125.0
d3 tol. h4 134.0
d4 11.0
d5 17.5
d6 112.0
l3 10.8
Počet drah 6.0
Squareness A µm 25.0
Dyn. load C max. N 4700.0
Static load C0 max. N 9990.0
Hmotnost (g) 3180.0
Materiál ocel
Typ Circular Flange
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás