20156435
20156435
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 426,5204 Kč |
10 - 19 | 383,9165 Kč |
20 - 49 | 362,4942 Kč |
50 - 99 | 341,3126 Kč |
100 + | 298,468 Kč |
d1 tol. h6 | 8.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 12.0 |
l1 | 19.0 |
d3 tol. h4 | 28.0 |
d4 | 3.4 |
d5 | 6.5 |
d6 | 20.0 |
l3 | 3.3 |
Počet drah | 4.0 |
Squareness A µm | 12.0 |
Dyn. load C max. N | 200.0 |
Static load C0 max. N | 260.0 |
Hmotnost (g) | 26.5 |
Materiál | ocel |
Typ | Circular Flange |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.