Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra Čtvercová příruba 12.0 22.0 32.0 ocel

Kuličková pouzdra pro lineární vedení se čtvercovou přírubou se používají u systémů pro lineární pohyb pro hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu. Příruba umožňuje snadnou montáž. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20156596

Staré objednací číslo:

20156596

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 505,9514 Kč
10 - 19 455,4044 Kč
20 - 49 430,1309 Kč
50 - 99 404,8574 Kč
100 + 354,0697 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

505,95 Kč

1 x 505,9514 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 32.0
d3 tol. h4 4.5
d4 8.0
d5 32.0
l3 4.4
Počet drah 4.0
w1 32.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 410.0
Static load C0 max. N 590.0
Hmotnost (g) 86.0
Materiál ocel
Typ Square Flange
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás