Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra 16.0 26.0 70.0 ocel nerezavějící

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - z nerezavějící oceli jsou mimořádně pevná, robustní a odolná vůči korozi. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20156664

Staré objednací číslo:

20156664

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 257,5253 Kč
10 - 19 2 031,7487 Kč
20 - 49 1 918,8604 Kč
50 - 99 1 805,9721 Kč
100 + 1 580,1955 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 257,53 Kč

1 x 2 257,5253 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 70.0
d3 tol. h4 4.5
d4 8.0
d5 36.0
l3 4.4
Počet drah 5.0
w1 35.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 1230.0
Static load C0 max. N 2350.0
Hmotnost (g) 187.0
Materiál ocel nerezavějící
Typ Square Flange
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás