20156695
20156695
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 268,9704 Kč |
10 - 19 | 1 142,1215 Kč |
20 - 49 | 1 078,5767 Kč |
50 - 99 | 1 015,2726 Kč |
100 + | 888,183 Kč |
d1 tol. h6 | 16.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 26.0 |
l1 | 70.0 |
d3 tol. h4 | 46.0 |
d4 | 4.5 |
d5 | 8.0 |
d6 | 36.0 |
l3 | 6.0 |
Počet drah | 5.0 |
w1 | 35.0 |
Squareness A µm | 15.0 |
Dyn. load C max. N | 1230.0 |
Static load C0 max. N | 2350.0 |
Hmotnost (g) | 187.0 |
Materiál | ocel |
Typ | Square Flange |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.