Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 45.0 ocel nerezavějící

Kuličková pouzdra pro lineární vedení z nerezavějící oceli se čtvercovou přírubou jsou mimořádně pevná, robustní a odolná vůči korozi. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20156718

Staré objednací číslo:

20156718

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 786,9568 Kč
10 - 19 1 608,3574 Kč
20 - 49 1 518,817 Kč
50 - 99 1 429,5173 Kč
100 + 1 250,9179 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 786,96 Kč

1 x 1 786,9568 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 45.0
d3 tol. h4 5.5
d4 9.5
d5 43.0
l3 5.4
Počet drah 5.0
w1 42.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Hmotnost (g) 184.0
Materiál ocel nerezavějící
Typ Square Flange
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás