Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra Square Flange 30.0 47.0 123.0 ocel

Prodloužená kuličková pouzdra pro lineární vedení s přírubou se používají u systémů se pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Mají kruhovou přírubu pro snadnější montáž a lepší stabilitu. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu.
Nové objednací číslo:

20156855

Staré objednací číslo:

20156855

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 761,6833 Kč
10 - 19 1 585,4909 Kč
20 - 49 1 497,3947 Kč
50 - 99 1 409,2985 Kč
100 + 1 233,1061 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 761,68 Kč

1 x 1 761,6833 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 30.0
d2 tol. h6 47.0
l1 123.0
d3 tol. h4 6.6
d4 11.0
d5 62.0
l3 6.5
Počet drah 6.0
w1 60.0
Squareness A µm 17.0
Dyn. load C max. N 2490.0
Static load C0 max. N 5490.0
Hmotnost (g) 655.0
Materiál ocel
Typ Square Flange
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás