20156862
20156862
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 2 306,8688 Kč |
10 - 19 | 2 076,2782 Kč |
20 - 49 | 1 960,7422 Kč |
50 - 99 | 1 845,4469 Kč |
100 + | 1 614,8563 Kč |
d1 tol. h6 | 30.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 47.0 |
l1 | 123.0 |
d3 tol. h4 | 76.0 |
d4 | 6.6 |
d5 | 11.0 |
d6 | 62.0 |
l3 | 10.0 |
Počet drah | 6.0 |
w1 | 60.0 |
Squareness A µm | 17.0 |
Dyn. load C max. N | 2940.0 |
Static load C0 max. N | 5490.0 |
Hmotnost (g) | 655.0 |
Materiál | ocel |
Typ | Square Flange |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.