20156879
20156879
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 716,6724 Kč |
10 - 19 | 1 545,0533 Kč |
20 - 49 | 1 459,1234 Kč |
50 - 99 | 1 373,4342 Kč |
100 + | 1 201,5744 Kč |
d1 tol. h6 | 40.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 62.0 |
l1 | 80.0 |
d3 tol. h4 | 9.0 |
d4 | 14.0 |
d5 | 80.0 |
l3 | 8.6 |
Počet drah | 6.0 |
w1 | 75.0 |
Squareness A µm | 20.0 |
Dyn. load C max. N | 2150.0 |
Static load C0 max. N | 4010.0 |
Hmotnost (g) | 1185.0 |
Materiál | ocel |
Typ | Square Flange |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.