20156893
20156893
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 2 263,3021 Kč |
10 - 19 | 2 037,0441 Kč |
20 - 49 | 1 923,9151 Kč |
50 - 99 | 1 810,5454 Kč |
100 + | 1 584,2874 Kč |
d1 tol. h6 | 50.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 75.0 |
l1 | 100.0 |
d3 tol. h4 | 9.0 |
d4 | 14.0 |
d5 | 94.0 |
l3 | 8.6 |
Počet drah | 6.0 |
w1 | 88.0 |
Squareness A µm | 20.0 |
Dyn. load C max. N | 3820.0 |
Static load C0 max. N | 7930.0 |
Hmotnost (g) | 1730.0 |
Materiál | ocel |
Typ | Square Flange |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.