Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra Square Flange 60.0 90.0 125.0 ocel

Kuličková pouzdra pro lineární vedení se čtvercovou přírubou se používají u systémů pro lineární pohyb pro hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu. Příruba umožňuje snadnou montáž. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20156916

Staré objednací číslo:

20156916

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 3 464,1544 Kč
10 - 19 3 117,7871 Kč
20 - 49 2 944,4831 Kč
50 - 99 2 771,4198 Kč
100 + 2 424,8118 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 464,15 Kč

1 x 3 464,1544 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 60.0
d2 tol. h6 90.0
l1 125.0
d3 tol. h4 11.0
d4 17.5
d5 112.0
l3 10.8
Počet drah 6.0
w1 106.0
Squareness A µm 25.0
Dyn. load C max. N 4700.0
Static load C0 max. N 9990.0
Hmotnost (g) 3180.0
Materiál ocel
Typ Square Flange
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás