Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra 8.0 16.0 25.0 ocel nerezavějící

Kuličková pouzdra pro lineární vedení z nerezavějící oceli se čtvercovou přírubou jsou mimořádně pevná, robustní a odolná vůči korozi. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20156947

Staré objednací číslo:

20156947

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 086,2791 Kč
10 - 19 977,7234 Kč
20 - 49 923,3252 Kč
50 - 99 868,927 Kč
100 + 760,3713 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 086,28 Kč

1 x 1 086,2791 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 16.0
l1 25.0
d3 tol. h4 3.4
d4 6.5
d5 24.0
l3 3.3
Počet drah 4.0
w1 25.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 260.0
Static load C0 max. N 400.0
Hmotnost (g) 44.0
Materiál ocel nerezavějící
Typ Square Flange
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás