Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra Circular Flange 10.0 19.0 29.0 ocel

Kuličková pouzdra pro lineární vedení s kruhovou přírubou se používají u systémů pro lineární pohyb pro hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20157463

Staré objednací číslo:

20157463

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 452,516 Kč
10 - 19 407,2644 Kč
20 - 49 384,6386 Kč
50 - 99 362,0128 Kč
100 + 316,7612 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

452,52 Kč

1 x 452,516 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 19.0
l1 29.0
d3 tol. h4 40.0
d4 4.5
d5 8.0
d6 29.0
l3 4.4
Počet drah 4.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 370.0
Static load C0 max. N 540.0
Hmotnost (g) 78.0
Materiál ocel
Typ Circular Flange
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás