Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra Square Flange 10.0 19.0 29.0 ocel

Kuličková pouzdra pro lineární vedení se čtvercovou přírubou se používají u systémů pro lineární pohyb pro hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu. Příruba umožňuje snadnou montáž. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20157487

Staré objednací číslo:

20157487

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 476,586 Kč
10 - 19 428,9274 Kč
20 - 49 405,0981 Kč
50 - 99 381,2688 Kč
100 + 333,6102 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

476,59 Kč

1 x 476,586 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 19.0
l1 29.0
d3 tol. h4 4.5
d4 8.0
d5 29.0
l3 4.4
Počet drah 4.0
w1 30.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 370.0
Static load C0 max. N 540.0
Hmotnost (g) 78.0
Materiál ocel
Typ Square Flange
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás