Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra 6.0 12.0 19.0 ocel nerezavějící

Kuličková pouzdra pro lineární vedení z nerezavějící oceli s kruhovou přírubou jsou mimořádně pevná, robustní a odolná vůči korozi. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20157494

Staré objednací číslo:

20157494

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 527,133 Kč
10 - 19 474,4197 Kč
20 - 49 448,1834 Kč
50 - 99 421,7064 Kč
100 + 368,9931 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

527,13 Kč

1 x 527,133 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 6.0
d2 tol. h6 12.0
l1 19.0
d3 tol. h4 28.0
d4 3.4
d5 6.5
d6 20.0
l3 3.3
Počet drah 4.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 200.0
Static load C0 max. N 260.0
Hmotnost (g) 26.5
Materiál ocel nerezavějící
Typ Circular Flange
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás