20157548
20157548
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 680,4589 Kč |
10 - 19 | 612,3408 Kč |
20 - 49 | 578,4021 Kč |
50 - 99 | 544,4634 Kč |
100 + | 476,3453 Kč |
d1 tol. h6 | 10.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 19.0 |
l1 | 29.0 |
d3 tol. h4 | 40.0 |
d4 | 4.5 |
d5 | 8.0 |
d6 | 29..0 |
l3 | 4.4 |
Počet drah | 4.0 |
Squareness A µm | 12.0 |
Dyn. load C max. N | 370.0 |
Static load C0 max. N | 540.0 |
Hmotnost (g) | 78.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Typ | Circular Flange |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.