Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra 6.0 12.0 19.0 ocel nerezavějící

Kuličková pouzdra pro lineární vedení z nerezavějící oceli se čtvercovou přírubou jsou mimořádně pevná, robustní a odolná vůči korozi. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20157555

Staré objednací číslo:

20157555

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 765,426 Kč
10 - 19 688,8834 Kč
20 - 49 650,6121 Kč
50 - 99 612,3408 Kč
100 + 535,7982 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

765,43 Kč

1 x 765,426 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 6.0
d2 tol. h6 12.0
l1 19.0
d3 tol. h4 3.4
d4 6.5
d5 20.0
l3 3.3
Počet drah 4.0
w1 22.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 200.0
Static load C0 max. N 260.0
Hmotnost (g) 26.5
Materiál ocel nerezavějící
Typ Square Flange
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás