Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra 10.0 19.0 29.0 ocel nerezavějící

Kuličková pouzdra pro lineární vedení z nerezavějící oceli se čtvercovou přírubou jsou mimořádně pevná, robustní a odolná vůči korozi. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20157562

Staré objednací číslo:

20157562

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 797,9205 Kč
10 - 19 718,2488 Kč
20 - 49 678,2926 Kč
50 - 99 638,3364 Kč
100 + 558,6647 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

797,92 Kč

1 x 797,9205 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 19.0
l1 29.0
d3 tol. h4 4.5
d4 8.0
d5 29.0
l3 4.4
Počet drah 4.0
w1 30.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 370.0
Static load C0 max. N 540.0
Hmotnost (g) 78.0
Materiál ocel nerezavějící
Typ Square Flange
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás