Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra Circular Flange 6.0 12.0 35.0 ocel

Prodloužená kuličková pouzdra pro lineární vedení s přírubou se používají u systémů se pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Mají kruhovou přírubu pro snadnější montáž a lepší stabilitu. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu.
Nové objednací číslo:

20157579

Staré objednací číslo:

20157579

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 466,7173 Kč
10 - 19 420,0215 Kč
20 - 49 396,6736 Kč
50 - 99 373,3257 Kč
100 + 326,6299 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

466,72 Kč

1 x 466,7173 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 6.0
d2 tol. h6 12.0
l1 35.0
d3 tol. h4 28.0
d4 3.4
d5 6.5
d6 20.0
l3 3.3
Počet drah 4.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 320.0
Static load C0 max. N 520.0
Hmotnost (g) 31.0
Materiál ocel
Typ Circular Flange
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás