Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra Circular Flange 10.0 19.0 55.0 ocel

Prodloužená kuličková pouzdra pro lineární vedení s přírubou se používají u systémů se pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Mají kruhovou přírubu pro snadnější montáž a lepší stabilitu. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu.
Nové objednací číslo:

20157586

Staré objednací číslo:

20157586

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 482,1221 Kč
10 - 19 433,9821 Kč
20 - 49 409,9121 Kč
50 - 99 385,6014 Kč
100 + 337,4614 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

482,12 Kč

1 x 482,1221 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 19.0
l1 55.0
d3 tol. h4 40.0
d4 4.5
d5 8.0
d6 29.0
l3 4.4
Počet drah 4.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 580.0
Static load C0 max. N 1100.0
Hmotnost (g) 105.0
Materiál ocel
Typ Circular Flange
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás