Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra Square Flange 10.0 19.0 55.0 ocel

Prodloužená kuličková pouzdra pro lineární vedení s přírubou se používají u systémů se pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Mají kruhovou přírubu pro snadnější montáž a lepší stabilitu. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu.
Nové objednací číslo:

20157609

Staré objednací číslo:

20157609

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 857,8548 Kč
10 - 19 772,1656 Kč
20 - 49 729,0803 Kč
50 - 99 686,2357 Kč
100 + 600,5465 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

857,85 Kč

1 x 857,8548 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 19.0
l1 55.0
d3 tol. h4 4.5
d4 8.0
d5 29.0
l3 4.4
Počet drah 4.0
w1 30.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 580.0
Static load C0 max. N 1100.0
Hmotnost (g) 105.0
Materiál ocel
Typ Square Flange
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás