Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra 6.0 12.0 35.0 ocel nerezavějící

Prodloužená verze kuličkových pouzder pro lineární vedení s kruhovou přírubou je mimořádně pevná, robustní a odolná vůči korozi. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20157616

Staré objednací číslo:

20157616

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 948,1173 Kč
10 - 19 853,2815 Kč
20 - 49 805,8636 Kč
50 - 99 758,4457 Kč
100 + 663,6099 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

948,12 Kč

1 x 948,1173 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 6.0
d2 tol. h6 12.0
l1 35.0
d3 tol. h4 28.0
d4 3.4
d5 6.5
d6 20.0
l3 3.3
Počet drah 4.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 320.0
Static load C0 max. N 520.0
Hmotnost (g) 31.0
Materiál ocel nerezavějící
Typ Long Version, Circular Flange
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás