Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra 10.0 19.0 55.0 ocel nerezavějící

Prodloužená verze kuličkových pouzder pro lineární vedení s kruhovou přírubou je mimořádně pevná, robustní a odolná vůči korozi. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20157623

Staré objednací číslo:

20157623

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 984,9444 Kč
10 - 19 886,4981 Kč
20 - 49 837,1546 Kč
50 - 99 788,0518 Kč
100 + 689,3648 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

984,94 Kč

1 x 984,9444 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 19.0
l1 55.0
d3 tol. h4 40.0
d4 4.5
d5 8.0
d6 29.0
l3 4.4
Počet drah 4.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 1100.0
Static load C0 max. N 1100.0
Hmotnost (g) 105.0
Materiál ocel nerezavějící
Typ Long Version, Circular Flange
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás