Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra 6.0 12.0 35.0 ocel nerezavějící

Prodloužená verze kuličkových pouzder pro lineární vedení s kruhovou přírubou je mimořádně pevná, robustní a odolná vůči korozi. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20157654

Staré objednací číslo:

20157654

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 189,7801 Kč
10 - 19 1 070,8743 Kč
20 - 49 1 011,4214 Kč
50 - 99 951,7278 Kč
100 + 832,822 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 189,78 Kč

1 x 1 189,7801 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 6.0
d2 tol. h6 12.0
l1 35.0
d3 tol. h4 28.0
d4 3.4
d5 6.5
d6 20.0
l3 3.3
Počet drah 4.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 320.0
Static load C0 max. N 520.0
Hmotnost (g) 31.0
Materiál ocel nerezavějící
Typ Long Version, Circular Flange
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás