Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra Square Flange 12.0 22.0 57.0 ocel

Kuličková pouzdra pro lineární vedení se používají u systémů se pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Mají čtvercovou středovou přírubu a prodlouženou délku ložiska pro lepší podpěru hřídele. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu.
Nové objednací číslo:

20158071

Staré objednací číslo:

20158071

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 054,0253 Kč
10 - 19 948,5987 Kč
20 - 49 895,8854 Kč
50 - 99 843,1721 Kč
100 + 737,7455 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 054,03 Kč

1 x 1 054,0253 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 57.0
d3 tol. h4 42.0
d4 4.5
d5 8.0
d6 32.0
l3 6.0
Počet drah 4.0
w1 32.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 650.0
Static load C0 max. N 1200.0
Hmotnost (g) 100.0
Materiál ocel
Typ Square Flange
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás