Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra Square Flange 40.0 62.0 154.0 ocel

Kuličková pouzdra pro lineární vedení se používají u systémů se pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Mají čtvercovou středovou přírubu a prodlouženou délku ložiska pro lepší podpěru hřídele. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu.
Nové objednací číslo:

20158088

Staré objednací číslo:

20158088

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 3 939,5369 Kč
10 - 19 3 545,511 Kč
20 - 49 3 348,6184 Kč
50 - 99 3 151,7258 Kč
100 + 2 757,6999 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 939,54 Kč

1 x 3 939,5369 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 62.0
l1 154.0
d3 tol. h4 98.0
d4 9.0
d5 14.0
d6 80.0
l3 13.0
Počet drah 6.0
w1 75.0
Squareness A µm 20.0
Dyn. load C max. N 3430.0
Static load C0 max. N 8040.0
Hmotnost (g) 1560.0
Materiál ocel
Typ Square Flange
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás