Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - s přírubou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato lineární kuličková pouzdra s přírubou se používají v aplikacích s lineárním pohybem k zajištění hladkého a přesného pohybu podél lineární osy. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v kleci. Montážní příruba umožňuje snadné přichycení pouzdra k povrchu pomocí šroubů. U prodloužených lineárních kuličkových pouzder s přírubou poskytuje větší délka vyšší nosnost a lepší stabilitu v porovnání se standardními kuličkovými pouzdry stejné velikosti.

Mají nízké tření pro nižší míru opotřebení a také vysokou nosnost, jelikož kuličková ložiska rovnoměrně rozloží zátěž napříč pouzdrem. Tím se sníží koncentrace tlaku na jedno místo a prodlouží životnost systému.

Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, CNC stroje, montážní systémy a výrobní procesy.

  • Nízké tření pro snížení opotřebení a vysoká nosnost, pomáhají snižovat namáhání materiálu.
  • Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu.
  • Montážní příruba umožňuje snadné přichycení pouzdra k povrchu pomocí šroubů.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Series Code:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 109
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Koupit
2 400,7418 Kč - 3 429,4936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
134.0
11.0
60.0
90.0
125.0
Circular Flange
519,912 Kč - 742,8002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
3.4
8.0
16.0
25.0
Circular Flange
1 158,9705 Kč - 1 655,5346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
3.4
8.0
16.0
45.0
Long Version, Circular Flange
1 568,8826 Kč - 2 241,3984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
12.0
22.0
57.0
Square Flange
363,2163 Kč - 518,9492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
16.0
26.0
36.0
Square Flange
1 972,7772 Kč - 2 818,3563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
16.0
26.0
70.0
Square Flange
2 369,9322 Kč - 3 385,4455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
1 898,6416 Kč - 2 712,2076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
3 381,5943 Kč - 4 830,849 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
1 105,0537 Kč - 1 578,7513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
3 431,6599 Kč - 4 902,3369 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
14.0
50.0
75.0
192.0
Square Flange
1 093,7408 Kč - 1 562,6244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4
6.5
8.0
16.0
45.0
Square Flange
607,7675 Kč - 868,2049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4
6.5
8.0
16.0
25.0
Square Flange
313,8728 Kč - 448,4241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
3.4
6.0
12.0
19.0
Circular Flange
316,7612 Kč - 452,516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
4.5
10.0
19.0
29.0
Circular Flange
432,0565 Kč - 617,1548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4
6.5
6.0
12.0
19.0
Square Flange
337,4614 Kč - 482,1221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
4.5
10.0
19.0
55.0
Circular Flange
489,3431 Kč - 698,9928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4
6.5
6.0
12.0
35.0
Square Flange
813,0846 Kč - 1 161,3775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
10.0
19.0
55.0
Square Flange
1 017,9203 Kč - 1 454,0687 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
10.0
19.0
55.0
Square Flange
  • z/ze 6
Lineární kuličková pouzdra 60.0 90.0 125.0 ocel

20156398

Cenové rozmezí
3 429,4936 Kč - 2 400,7418 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3 tol. h4
    134.0
  • d4
    11.0
Lineární kuličková pouzdra 8.0 16.0 25.0 ocel nerezavějící

20156411

Cenové rozmezí
742,8002 Kč - 519,912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Lineární kuličková pouzdra 8.0 16.0 45.0 ocel nerezavějící

20156459

Cenové rozmezí
1 655,5346 Kč - 1 158,9705 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Lineární kuličková pouzdra 12.0 22.0 57.0 ocel nerezavějící

20156619

Cenové rozmezí
2 241,3984 Kč - 1 568,8826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineární kuličková pouzdra Square Flange 16.0 26.0 36.0 ocel

20156657

Cenové rozmezí
518,9492 Kč - 363,2163 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineární kuličková pouzdra 16.0 26.0 70.0 ocel nerezavějící

20156671

Cenové rozmezí
2 818,3563 Kč - 1 972,7772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 80.0 ocel nerezavějící

20156749

Cenové rozmezí
3 385,4455 Kč - 2 369,9322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 80.0 ocel nerezavějící

20156732

Cenové rozmezí
2 712,2076 Kč - 1 898,6416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineární kuličková pouzdra 25.0 40.0 112.0 ocel nerezavějící

20156817

Cenové rozmezí
4 830,849 Kč - 3 381,5943 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineární kuličková pouzdra Square Flange 25.0 40.0 112.0 ocel

20156824

Cenové rozmezí
1 578,7513 Kč - 1 105,0537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineární kuličková pouzdra Square Flange 50.0 75.0 192.0 ocel

20156909

Cenové rozmezí
4 902,3369 Kč - 3 431,6599 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
  • d3 tol. h4
    9.0
  • d4
    14.0
Lineární kuličková pouzdra 8.0 16.0 45.0 ocel nerezavějící

20156961

Cenové rozmezí
1 562,6244 Kč - 1 093,7408 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Lineární kuličková pouzdra 8.0 16.0 25.0 ocel nerezavějící

20156930

Cenové rozmezí
868,2049 Kč - 607,7675 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Lineární kuličková pouzdra Circular Flange 6.0 12.0 19.0 ocel

20157456

Cenové rozmezí
448,4241 Kč - 313,8728 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Lineární kuličková pouzdra Circular Flange 10.0 19.0 29.0 ocel

20157463

Cenové rozmezí
452,516 Kč - 316,7612 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra 6.0 12.0 19.0 ocel nerezavějící

20157517

Cenové rozmezí
617,1548 Kč - 432,0565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Lineární kuličková pouzdra Circular Flange 10.0 19.0 55.0 ocel

20157586

Cenové rozmezí
482,1221 Kč - 337,4614 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra Square Flange 6.0 12.0 35.0 ocel

20157593

Cenové rozmezí
698,9928 Kč - 489,3431 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Lineární kuličková pouzdra 10.0 19.0 55.0 ocel nerezavějící

20157647

Cenové rozmezí
1 161,3775 Kč - 813,0846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineární kuličková pouzdra 10.0 19.0 55.0 ocel nerezavějící

20157685

Cenové rozmezí
1 454,0687 Kč - 1 017,9203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0