Menu Vyhledávání

Kulové klouby Pravý závit 8.0 M5 ocel

Tyto pravostranné kulové klouby umožňují hladký a souvislý točivý a lineární pohyb. Při otáčení kuličky v jamce se může kloub pohybovat všemi směry. Jsou dodávány s šestihrannou maticí a jsou odolné i při extrémním zatížení. Navíc mají snadnou montáž i použití.
Nové objednací číslo:

20212841

Staré objednací číslo:

20212841

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 55,513 Kč
50 - 99 50,0609 Kč
100 - 199 44,3609 Kč
200 - 499 41,635 Kč
500 + 38,909 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

55,51 Kč

1 x 55,513 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr závitu Pravý závit
d1 8.0
l1 ±0.3 22.0
d2 M5
d3 8.0
d4 12.8
h1 ±0.3 10.2
Hmotnost (g) 15.2
h2 ±0.3 9.0
l2 min 10.2
A/F tol. h14 7.0
Min. extrakční síla (kg) 3.0
Max. statické zatížení (kg) 50.0
Max. dynamické zatížení (kg) 20.0
Max. síla pro pohyb (kg) 3.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás