Menu Vyhledávání

Kulové klouby Pravý závit 10.0 M6 ocel

Tyto pravostranné kulové klouby umožňují hladký a souvislý točivý a lineární pohyb. Při otáčení kuličky v jamce se může kloub pohybovat všemi směry. Jsou dodávány s šestihrannou maticí a jsou odolné i při extrémním zatížení. Navíc mají snadnou montáž i použití.
Nové objednací číslo:

20212858

Staré objednací číslo:

20212858

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 64,9304 Kč
50 - 99 58,487 Kč
100 - 199 52,0435 Kč
200 - 499 48,822 Kč
500 + 45,352 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

64,93 Kč

1 x 64,9304 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr závitu Pravý závit
d1 10.0
l1 ±0.3 25.0
d2 M6
d3 10.0
d4 14.8
h1 ±0.3 12.5
Hmotnost (g) 25.2
h2 ±0.3 11.0
l2 min 11.5
A/F tol. h14 8.0
Min. extrakční síla (kg) 4.0
Max. statické zatížení (kg) 100.0
Max. dynamické zatížení (kg) 40.0
Max. síla pro pohyb (kg) 4.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás