20212889
20212889
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 164,3087 Kč |
50 - 99 | 147,9522 Kč |
100 - 199 | 131,3478 Kč |
200 - 499 | 123,17 Kč |
500 + | 114,991 Kč |
Směr závitu | Pravý závit |
---|---|
d1 | 16.0 |
l1 ±0.3 | 35.0 |
d2 | M12 |
d3 | 16.0 |
d4 | 24.0 |
h1 ±0.3 | 20.0 |
Hmotnost (g) | 103.8 |
h2 ±0.3 | 16.0 |
l2 min | 15.5 |
A/F tol. h14 | 13.0 |
Min. extrakční síla (kg) | 8.0 |
Max. statické zatížení (kg) | 400.0 |
Max. dynamické zatížení (kg) | 160.0 |
Max. síla pro pohyb (kg) | 8.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.