20212896
20212896
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 231,9652 Kč |
50 - 99 | 208,6696 Kč |
100 - 199 | 185,6217 Kč |
200 - 499 | 173,974 Kč |
500 + | 162,326 Kč |
Směr závitu | Pravý závit |
---|---|
d1 | 19.0 |
l1 ±0.3 | 45.0 |
d2 | M14 |
d3 | 22.0 |
d4 | 30.0 |
h1 ±0.3 | 28.0 |
Hmotnost (g) | 220.9 |
h2 ±0.3 | 22.0 |
l2 min | 21.5 |
A/F tol. h14 | 16.0 |
Min. extrakční síla (kg) | 10.0 |
Max. statické zatížení (kg) | 800.0 |
Max. dynamické zatížení (kg) | 320.0 |
Max. síla pro pohyb (kg) | 10.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.