Menu Vyhledávání

Kulové klouby Levý závit 8.0 M5 ocel

Tyto levostranné kulové klouby umožňují hladký a souvislý točivý a lineární pohyb. Při otáčení kuličky v jamce se může kloub pohybovat všemi směry. Jsou dodávány s šestihrannou maticí a jsou odolné i při extrémním zatížení. Navíc mají snadnou montáž i použití.
Nové objednací číslo:

20212940

Staré objednací číslo:

20212940

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 57,7435 Kč
50 - 99 52,0435 Kč
100 - 199 46,0957 Kč
200 - 499 43,37 Kč
500 + 40,396 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

57,74 Kč

1 x 57,7435 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr závitu Levý závit
d1 8.0
l1 ±0.3 22.0
d2 M5
d3 8.0
d4 12.8
h1 ±0.3 10.2
Hmotnost (g) 15.2
h2 ±0.3 9.0
l2 min 10.2
A/F tol. h14 7.0
Min. extrakční síla (kg) 3.0
Max. statické zatížení (kg) 50.0
Max. dynamické zatížení (kg) 20.0
Max. síla pro pohyb (kg) 3.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás