20212971
20212971
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 152,1652 Kč |
50 - 99 | 137,0478 Kč |
100 - 199 | 121,6826 Kč |
200 - 499 | 114,248 Kč |
500 + | 106,565 Kč |
Směr závitu | Left Hand |
---|---|
d1 | 16.0 |
l1 ±0.3 | 35.0 |
d2 | M10 |
d3 | 16.0 |
d4 | 24.0 |
h1 ±0.3 | 20.0 |
Hmotnost (g) | 103.8 |
h2 ±0.3 | 16.0 |
l2 min | 15.5 |
A/F tol. h14 | 13.0 |
Min. extrakční síla (kg) | 8.0 |
Max. statické zatížení (kg) | 400.0 |
Max. dynamické zatížení (kg) | 160.0 |
Max. síla pro pohyb (kg) | 8.0 |
Materiál | ocel |