Menu Vyhledávání

Kulové klouby Levý závit 19.0 M14 ocel

Tyto levostranné kulové klouby umožňují hladký a souvislý točivý a lineární pohyb. Při otáčení kuličky v jamce se může kloub pohybovat všemi směry. Jsou dodávány s šestihrannou maticí a jsou odolné i při extrémním zatížení. Navíc mají snadnou montáž i použití.
Nové objednací číslo:

20213008

Staré objednací číslo:

20213008

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 347,4522 Kč
50 - 99 312,7565 Kč
100 - 199 278,0609 Kč
200 - 499 260,713 Kč
500 + 243,117 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

347,45 Kč

1 x 347,4522 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr závitu Levý závit
d1 19.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M14
d3 22.0
d4 30.0
h1 ±0.3 28.0
Hmotnost (g) 220.9
h2 ±0.3 22.0
l2 min 21.5
A/F tol. h14 16.0
Min. extrakční síla (kg) 10.0
Max. statické zatížení (kg) 800.0
Max. dynamické zatížení (kg) 320.0
Max. síla pro pohyb (kg) 10.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás