Menu Vyhledávání

Kulové klouby Levý závit 19.0 M16 ocel

Tyto levostranné kulové klouby umožňují hladký a souvislý točivý a lineární pohyb. Při otáčení kuličky v jamce se může kloub pohybovat všemi směry. Jsou dodávány s šestihrannou maticí a jsou odolné i při extrémním zatížení. Navíc mají snadnou montáž i použití.
Nové objednací číslo:

20213015

Staré objednací číslo:

20213015

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 378,1826 Kč
50 - 99 340,2652 Kč
100 - 199 302,5957 Kč
200 - 499 283,761 Kč
500 + 264,678 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

378,18 Kč

1 x 378,1826 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr závitu Levý závit
d1 19.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M16
d3 22.0
d4 30.0
h1 ±0.3 28.0
Hmotnost (g) 220.9
h2 ±0.3 22.0
l2 min 21.5
A/F tol. h14 16.0
Min. extrakční síla (kg) 10.0
Max. statické zatížení (kg) 800.0
Max. dynamické zatížení (kg) 320.0
Max. síla pro pohyb (kg) 10.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás